Taktila golv

tactile flooringDet taktila vägledningssystemet är den bästa lösningen för att ge synskadade medborgare tillgång till kollektivtrafiken och även leda dem rätt i offentliga byggnader såsom köpcenter, sporthall mm.
På grund av dess höga visuella och taktila kontrast är den lätt att upptäcka för synskadade personer.
 
Den regelbundna ytan ger säker vägledning och då materialet är tillverkat i gummi är den halksäker även under fuktiga förhållanden. Produkten är enkel att limma till betong mm. Då installationen görs snabbt kan man undvika driftstopp i kollektivtrafik. Produkten kan tillverkas i olika former för att passa plattformar, trappor och entréer.
  
  
 Generella karaktärsdrag
 
  • God färgkontrast mot underlaget.
  • God ljudkontrast i förhållande till underlaget.
  • Förebygger fallskador.
  • Rullstolsvänlig.
  • Brandskyddad.
  • Självslocknande (M2) (Bfl s 1).
  • Låg rökutveckling vid brand (F1).
  • Snabb och enkel installation.
  • Lätt att rengöra.
  • Lång livslängd.
  • Miljövänlig.

 


Allmän information (ENG) [pdf, 465 kb]

Produktlistan (ENG) [pdf, 325 kb]

Garanti (ENG) [pdf, 110 kb]

Kontakter


 

 
Exempel på applikationer
 
Senast uppdaterad 2011-05-27 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





uiqt|wBli%vql5jmzivomzH|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBpmvzq5ki{|tmjmzz%yH|zmttmjwzo5kwu