Pastill Matta

Avsedd för olika applikationer gällande industriella och generella ändamål.

Särkilt rekommenderad i industri byggnader, gångområden, tunnelbanor, stationer, flygplatser, mataffärer, hissar, pooler, etc, även lämplig i bilar, bussar, tåg och båtar.



 

Dielektriska kvaliteter
Eldfast kvaliteter
Oljebeständiga kvaliteter


 

RULLAR Ref. 2k1 Ref. 7A
Tjocklek 3 mm - 4,5 mm 4,5 mm
Dimensioner (Längd x bredd) 10 x 1 m - 10 x 1,2 m 10 x 1 m
Färger Svart - Grå - Grön - Gul - Röd - Blå - Brun



PLATTOR Ref. 6086 Ref. 6006 Ref. 60063
Tjocklekar 3 mm 3/4/6/10 mm 10 mm
Dimensioner (Längd x bredd) 0,5 x 0,5 m 1 x 1 m 1 x 1 m
Färger Svart - Grå - Grön - Gul - Röd - Blå - Brun

 


 


Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.


Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.


Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.



 

Senast uppdaterad 2011-11-04 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande