Halksäker relief

Avsedd för installering i de omgivningar där säkerheten är av yttersta vikt; en golvbeläggning, huvudsakligen lämpad för marina, sjöfarts-, off-shore, industriella och militära anläggningar. Dess ytrelief tillförsäkrar en god halksäkerhet.
Denna golvbeläggning har överträffat de rigorösa normerna MIL–R–6588E (Dept. of Defense, USA), MIL–M–15562C (US Navy), IMO A.653 (16) (internationell) och MMI–TMM 94/52 (Marina Militare, Italia).
| PLATTOR |
A |
B |
| Tjocklek |
5,5 mm |
5,5 mm |
| Dimensioner (Längd x bredd) |
2.000 x 914 mm |
3.000 x 1.000 mm |
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.