Finger Tip

En annorlunda och bra entré eller arbetsplatsmatta.
Mycket behaglig att gå på vilket bidrar till en skön arbetsplats och mindre belastningsskador.
Finns på rulle eller färdigkapad storlek.
| RULLAR |
Ref. 091 |
Ref. 101 |
| Tjocklek |
10 mm |
16 mm |
| Dimensioner (längd x bredd) |
10 x 1 m |
8 x 1 m |
| Färger |
Svart |
|
| MATTA |
Ref. EFE |
Ref. EFS |
| Tjocklek |
7 mm |
16 mm |
Dimensioner (längd x bredd) |
0,335 x 0,490 m 0,390 x 0,580 m 0,690 x 1,090 m |
0,55 x 0,38 m 0,60 x 0,40 m 0,80 x 0,60 m 0,20 x 0,80 m 1,80 x 0,90 m |
| Färger |
Svart |
|
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen
kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.