Brandsäkra mattor
Särskilt självsläckande grad
M2-F1 KLASSIFIKATION
För användning på offentilga platser som behöver brandsäkras. Hållbart för syror, oljor och fetter.
Passar för användning utomhus. Utmärkt slitstyrka.
Perfekt för tung trafik. Hög säkerhet i speciella applikationer såsom tunnelbana, tåg, båtar, diskotek, offentliga platser mm som tar emot ett stort antal människor.
- Självsläckande M2.
- Låg rök emision F1.
- Icke giftig, halogen fri.
Överensstämmer med fransk standard NF-F 92 507 och NF - F161101.
|
Hårdhet Draghållfasthet Slitstarkt Nötningshållfasthet |
ASTMD 2240 ASTMD D412 DIE C ASTM D624 DIE C DIN 53516 (N) |
90 Sh.A 60 Kg/cm2 30 Kg/cm 170 mm3 |
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.