Checker

Checker Flooring är idealisk för industriområden, magasin, trånga områden maskin områden etc. Halksäker yta. Lätt att installera och låg underhållnings kostnad. Checker golv har en lång livslängd.
 



 

Dielektriska kvaliteter
Eldfast kvaliteter
Oljebeständiga kvaliteter

 

 

Checker Industrial
Artikel nr  Beteckning  Färg
Checker Industrial, oljebeständig, med polyesterväv
S4002180  CHECKER 3 X 1400 X 10000 2394, oljebeständig WFB      Svart
Checker Industrial, oljebeständig, utan polyesterväv
S1774070  CHECKER 3 X 1400 X 10000 2394, oljebeständig    Svart
S1971750  CHECKER 5 X 1400 X 10000 2394, oljebeständig     Svart
Checker Industrial, elisolerande, med polyesterväv
S1774110  CHECKER 3 X 1400 X 10000 5485 WFB Grå
Checker Industrial, elisolerande, utan polyesterväv
S1774080  CHECKER 3 X 1400 X 10000 5485 Grå
S1774090  CHECKER 5 X 1400 X 10000 5485 Grå
Checker Industrial, standard, med polyesterväv
S2857870  CHECKER 3 X 1200 X 10000 1729 WFB     Svart 
S1774100 CHECKER 3 X 1400 X 10000 1729 WFB  Svart 
Checker Industrial, standard, utan polyesterväv
S1972180 CHECKER 3 X 1200 X 10000 1729 Svart 
S1774050  CHECKER 3 X 1400 X 10000 1729 Svart
S1774060  CHECKER 5 X 1400 X 10000 1729 Svart

 

Checker Stud
Artikel nr  Beteckning     Färg
Checker Stud, 1729
SCS1774050   Checker Stud 3 X 1400 X 10000 1729 Svart 
SCS1774100 Checker Stud 3 X 1400 X 10000 1729, med polyesterväv Svart 
Checker Stud, 5485 elisolerande 
SCS1774080 Checker Stud 3 X 1400 X 10000 5485 Grå 
SCS1774110 
Checker Stud 3 X 1400 X 10000 5485, med polyesterväv Grå 
Checker Stud, 2394 oljebeständig
SCS1774070 
Checker Stud 3 X 1400 X 10000 2394, oljebeständig Svart 
SCS1774071 Checker Stud 3 X 1400 X 10000 2394, oljebeständig, med polyesterväv Svart 

 

Checker Traffic
Artikel nr  Beteckning Färg
CHECKER TRAFFIC, med polyesterväv
S1774130  CHECKER TRAFFIC 3 X 1400 X 10000 310 WFB     Svart 
S2897320  CHECKER TRAFFIC 5 X 1400 X 10000 310 WFB Svart 
CHECKER TRAFFIC, utan polyesterväv
S1774690 CHECKER TRAFFIC 3 X 1400 X 10000 310 Svart 
S2897310  CHECKER TRAFFIC 5 X 1400 X 10000 310 Svart

 


Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.

Senast uppdaterad 2011-11-04 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande