Vårt breda sortiment av gummimattor lämpar sig för de flesta användningsoråden. Mattorna klarar tuffa krav beroende på användningområde.De är användbara i industrin men även i följande offentliga miljöer: Väntsalar, flyplatser, entréer, skolor, fartyg och kan även användas som slag, spark och pelarskydd.
Huvudsakliga karaktärsdrag:
Vi förfogar över speciella kvaliteter för elektriska tillämpningar, i överensstämmelse med CEI IEC EN 60243-1 och IEC 61111:2002 resistenta från 30.000 till 60.000 volts provspänning, beroende på tjocklek. Norm CEI 167. Hela utbudet av golvbeläggningar kan tillverkas i överensstämmelse med dielektriska normer.
Huvuddelen av vårt utbud av golvbeläggningar kan framställas i eldfasta material med låg rökbildning i enlighet med diverse europeiska normer, inklusive klassificerade material M2f1 (eldfasta, självsläckande, med låg transparent rökbildning).
Vi framställer även golvbeläggningar av gummi beständiga mot oljor, fetter och kolväten för dess installation i industriella omgivningar.