Undervattensforskning

Undervattensforskning

Trelleborg levererar lösningar för flytkraft och isolering till havsbaserade verksamheter som olje-och gasindustrin, tillverkningsindustrin och marina verksamheter. Här är Trelleborg en ledande leverantör av skumbaserade flytelement som klarar de allra största havsdjupen. Förutom att leverera material till Undersea Voyager Project tillverkar Trelleborg syntaktiskt skum till andra vetenskapliga oceanprojekt som undervattensfarkosten Alvin, som används för att undersöka vraket av Titanic.

Scott Cassell är undervattensforskare, VD och grundare av projektet Undersea Voyager. Han tillbringar huvuddelen av arbetsdagen under vatten. När han nådde 13 000 undervattenstimmar 2007 slutade han att föra bok över antalet timmar under vatten.

– Sanningen är att det känns som om jag just kommit igång och inte kan tillbringa tillräckligt med tid under vatten, säger Scott Cassell. 
Han har valt att ägna sitt liv åt att rädda världshaven, och arbetar tillsammans med vetenskapsmän och forskare i en ofta ensam kamp för att skydda havsmiljön.

– Om havet förlorar denna kamp är mänskligheten förlorad. Tusentals forskare världen över skriker ut varningstecken men bara få bryr sig om att ens lyssna på dem, varnar Scott Cassell. 

Det finns ett inbyggt allvar i hans uppdrag, som han adresserar i projektet Undersea Voyager. Projektet drivs utan vinstsyfte och baseras på en livslång fascination för havet. 

– Under vattnet har jag sett hur spektakulärt livet verkligen är, och det är värt att bevara bara för den storslagna skönhet som havsdjupen bjuder, för att inte tala om det faktiska livsuppehållande systemet som ryms i havsdjupen för våra arter, säger Scott Cassell. 

Scott Cassell tillbringar mycket tid på Great White, en dykfarkost som han nyligen byggt och utrustat med Trelleborgs syntaktiska skum. Detta skum, som är branschledande vad gäller styrka sett till vikten, har konstruerats för att klara djup ner till cirka 3 350 meter och motstå det enorma trycket på dessa djup. Eftersom det väger mindre än andra skumsorter, klarar det även en större nyttolast, vilket är en stor fördel vid begränsat utrymme. 

– Trelleborgs syntaktiska skum är något av undervattensvärldens heliga graal, eftersom det är starkt men ändå lätt. Det ger flytkraft på stora djup med mycket liten vattenupptagning så det håller även länge. Trelleborgs skum klarar vanligtvis mer än 20 år i havsmiljö, säger Bob Kelly, ansvarig för Trelleborg Offshore & Construction i Boston, USA. 

Scott Cassell välkomnade det stöd som Trelleborg gav honom för hans farkost Great White, som har en djupgräns på 150 meter saltvatten (500 fsw). 

– Jag fick teknisk support och vänliga råd från Trelleborg. Jag fick lära mig vilket skum som var bäst för vårt användningsområde, och hur mycket vi skulle behöva, säger Scott Cassell.

Han förklarar att en verklig fördel med Trelleborgs syntaktiska skum är dess bearbetbarhet, stöttålighet och gynsamma förhållande mellan hållfasthet och vikt.. 
– Vårt företag är litet, men med vår farkost gör vi ett jättejobb, och vi syns ofta på tv. Tillförlitlighet och hållbarhet är avgörande faktorer, förklarar Scott Cassell.



För mer information besök: www.trelleborg.com/offshore