Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

O pneu ideal para serviços pesados de exploração. Foi especialmente concebido para o transporte de madeira, com uma resistência máxima à penetração e ao desgaste.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Foi especialmente concebido para o transporte de madeira, com uma resistência máxima à penetração e ao desgaste, de modo a proporcionar uma maior durabilidade do pneu, nas condições operacionais mais adversas.

As lonas blindadas e o cinta de aço protegem a carcaça contra tocos, pedras e rochas.

 - Máxima resistência a cortes e rasgões para uma maior durabilidade

 - Garras profundas e resistentes que fornecem e maximizam a tração e uma forte aderência

 -  Parede lateral adicionalmente reforçada, aumenta a estabilidade e proteção contra impactos

Downloads

Trelleborg Forestry

Neumaticos Robustos para Profesionales  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Para consultar tabela de pressões, clique "+" junto à dimensão 

Descrição do pneu Largura Diâmetro total Circunferência de rolamento Raio sob carga estática Índice raio-velocidade Jante Jantes permitidas Pressão nominal Tipo de piso Tipo Câmara Cinta de aço Tabela de pressão

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2

Tubeless

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

Aplicações web

Recursos

Vídeo do produto

Novo produto

Contacte-nos

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*