Correias

Correias

Combinando um amplo conhecimento sobre engenharia de polímeros e compreensão profunda sobre a aplicação dos clientes, [1]nas operações de Rolos e Correias da Trelleborg, podemos oferecer soluções personalizadas para a indústria de impressão digital.
Podem ser correias com ou sem costura, além de coberturas especiais de borracha para cilindros de impressão.
De acordo com as necessidades de cada cliente, podemos adaptar a solução das seguintes formas: estender a faixa de resistência à temperatura, controlar as propriedades elétricas (resistência, condutividade...) e melhorar a resistência à tensão mecânica através do reforço de fábrica.

DIGITAL BELTS

Correia sem costura feita de fábrica revestida de silicone

Solução personalizada para aplicações de impressão digital

Principais Características

De acordo com as necessidades de cada aplicação, na Trelleborg nós podemos adaptar a solução para

  • oferecer resistência elétrica controlada
  • oferecer resistência à tensão mecânica
  • corresponder à faixa de resistência de temperatura
  • aprimorar as propriedades da superfície (rugosidade, energia, compatibilidade...)

  • ccontrolar área de NIP (estrutura multicamada)


    Dimensão

    As correias digitais da Trelleborg estão disponíveis em todas as dimensões

  • Países com disponibilidade

  • Todos os países

  • Especificações

     HARDNESS
     THICKNESS (mm)  TEMPERATURE RESISTANCE   ELECTRICAL RESISTANCE
     58 Sh A +/-3

     2,5

    150°C
     < 15 kΏ Ra ≤ 0,5 µm
     ADDITIONAL INFORMATION
    BENEFITS  High abrasion resistance enhancing outstanding lifespan.
     Accuracy of the printing thanks to state of the art surface roughness.

    Mantenha contato

    Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

    ligue

    Atendimento ao Cliente

        

    AMÉRICA DO NORTE
     

    fone: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    AMÉRICA LATINA

    fone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    fone: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANIA E ÁSIA 

    fone: +39 0371 406321

    ____________________________________________

    ENVIE UM EMAIL PARA:

    printingsm@trelleborg.com