A operação de soluções de impressão da Trelleborg é líder mundial no fornecimento de soluções exclusivas de cliente para fábricas revestidas de polímero implementadas em aplicações de impressão offset, flexográfica e digital, além de oferecer rolos e correias para aplicações de conversão.
A operação de soluções de impressão da Trelleborg lança uma versão Android de seu aplicativo para impressoras, que permite acesso a informações técnicas de blanquetas de impressão Vulcan®, Rollin® e Printec® para todos os processos de impressão relevantes e oferece fácil localização de distribuidores oficiais.
O mercado mundial de embalagens está crescendo rápido, com estimativa de 3% de crescimento anual entre 2015 e 2018.
Portanto, a perspectiva geral para o mercado de embalagens é muito positiva.
Vulcan X-Coat é a nova reserva de verniz da Trelleborg para verniz UV e aquoso.
Com um novo composto superior à base de borracha e espessura de 1,15/1,35 mm, a nova reserva de verniz sem fábrica amplia a oferta total de blanquetas para impressão offset da Trelleborg.
70% menos solventes
Tecnologia sem solvente para produção de blanquetas
Acima do TOPO
Vulcan®, Rollin®, Printec®, Axcyl® são líderes no mercado para impressão offset e flexográfica
Mais de 50
Atendemos mais de 50 países no mundo através dos principais revendedores