Orca

Orca (Standard)

Os pneus Orca foram desenvolvidos com um único objetivo: alto desempenho a um preço competitivo. Para aplicações de uso e cargas leves, a linha Orca é comprovadamente a linha de pneus com melhor relação custo-benefício da categoria. 

A alta quilometragem, o baixo consumo de energia e a excelente resistência ao corte comprovam que os pneus Orca oferecem um desempenho consistente pelo preço certo.

Os pneus Orca estão disponíveis nos tamanhos mais comuns, tanto em LOC e NON LOC (com e sem aro de trava).

Compostos disponíveis:  

Preto padrão – Desenvolvido para uso em veículos tanto de combustão interna quanto elétricos.

Sem marcação – Um composto sem marcação para uso em aplicações em que o cuidado com o piso é essencial.

Downloads

Orca Brochure Metric Sizes

Balanced performance  

Download (pdf)

Orca Brochure Imperial Sizes

Balanced performance  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric sizes


Actual Dimensions
[mm]
Load capacity [kg]

Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h Other Vehicles

Size Rim Pattern LOC Width O.D.  Static Load Steering Wheel @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
Wheel
4.00-8 3.00D-8 Orca 94 398 1105 950 730 950 865 730
15x4½-8 3.00D-8 Orca 110 373 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 Orca 114 452 1650 1420 1090 1420 1290 1090
16x6-8 4.33R-8 Orca 143 409 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 Orca 147 445 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 Orca 132 380 1360 1170 900 1170 1065 900
6.00-9 4,00E-09 Orca 130 520 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 Orca 180 514 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 Orca 153 568 2720 2340 1800 2340 2125 1800
200/50-10 6.50F-10 Orca 175 450 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 Orca 187 574 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 Orca 163 646 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 Orca 219 570 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 Orca 235 670 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.5-15 Orca 162 717 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 6.5-15 Orca 186 743 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.5-15 Orca 192 803 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 Orca 200 680 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 Orca 206 709 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 Orca 206 709 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 Orca 244 807 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75-15 Orca 260 809 9060 7800 6000 7800 7080 6000

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*
*