Permathane Press-On

Permathane Press-On (Premium)

Os pneus de poliuretano Permathane Press-On/ Cushion oferecem capacidade adicional de carga e resistência ao frio extremo. 

Trelleborg_Polyurethane_Permathane-Blue_200x281

A linha de pneu Permathane Press-On/ Cushion estão disponíveis nos seguinte indices de dureza: 

Durômetro 80 – O material de poliuretano mais macio da indústria. Este composto macio reduz a vibração, protegendo o operador e o equipamento. 

• Maior capacidade de carga maior do que a borracha 

• Maior resistência à fragmentação

• Disponível no composto Non-marking, que não deixa marcas no piso e é um composto  resistente a produtos químicos 

Durômetro 90 – Composto apropriado para todas as aplicações, uso recomendado para maioria dos pisos: 

• Alta capacidade de carga

• Maior resistência à fragmentação

• Condução suave

Durômetro 95 – Composto com maior dureza,  foi desenvolvido para oferecer uma capacidade de carga até 15% maior.

• Minimiza o acúmulo de calor

• Maior vida útil do pneu

• Alto capacidade de carga

Pneu com ranhuras transversais disponíveis para aumentar a tração em superfícies molhadas.


Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*