Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

A solução perfeita para serviços florestais. É especialmente projetado para operações de arraste de toras, com máxima tração e durabilidade.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

O T418 Skidder foi especialmente projetado para serviços de arraste de toras com máxima resistência a cortes para oferecer maior vida útil ao pneu sob as mais difíceis condições operacionais. As lonas reforçadas e as cintas de aço protegem a carcaça das pedras e tocos. 

- Máxima resistência a cortes e longa vida útil

- Garras altas e resistentes que foproporcionam maior tração e aderência

- Parede lateral  reforçada, aumenta a estabilidade e protege contra impactos laterais

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Cintas de Aço Pressure Table

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2

Tubeless

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

-

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
*