Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Os pneus Brawler HPS, superelástico de alto desempenho, foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos.

Os pneus Brawler HPS, superelástico de alto desempenho, foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos, como reciclagem de sucata metálica, estações de transferência de resíduos, operações de mineração e outros.

• Até 3 vezes mais durável do que um pneumático

•  Pode ser montado nas rodas originais

•  Aberturas elípticas para maior deflexão

• A construção Soft Ride reduz as vibrações  protegendo as pessoas e as máquinas

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Medida do PneuMedida Alternativa
Medida do Aro
Diâmetro geral [mm]
Largura da seção [mm]
Profundidade do perfil [mm]
Capacidade de carga 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Filme do Produto

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*