C-800 G2

C-800 G2 (OTR)

A linha de pneus C-800 G2  para motoniveladoras apresentam garras altas que são ideais para tarefas que requerem uma boa flutuação em superfícies macias.

O pneu C-800 G2 para motoniveladoras apresentam garras altas que são ideais para tarefas que requerem uma boa flutuação em superfícies macias. Sua fabricação com nylon resistente, oferece maior durabilidade e grande resistência contra impactos. A excelente durabilidade e segurança fazem dos pneus referências para os seguintes equipamentos: manipuladores telescópicos e plataformas telescópicas.

• Maior área de contato

• Perfil plano da banda de rodagem com garras altas

• Alta durabilidade

• Excelente flutuação em superfícies macias


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*