Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

A linha Brawler HPS (High Performance Solid – Superelástico de
Alta Performance) Skid Steer é desenvolvida para garantir a melhor performance em ambientes extremos como: centro de reciclagem de metais, construção civil, estações de transferência de resíduos e operações nas minas.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

A linha Brawler HPS Solidflex apresenta aberturas elípticas para oferecer uma condução confortável, resultando em menor fadiga para o operador e a máquina.

•Compostos duráveis e resistentes na banda de rodagem, eliminando a parada de máquina causada por furos e cortes laterais.

• O design liso da banda de rodagem proporciona 3 vezes mais durabilidade comparado a um pneumático.


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
Para enviar essas informações, é necessário aceitar a política de privacidade e a autorização legal.. Aceito a política de privacidade e a autorização legal. *