Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS Skid Steer Smooth

A linha Brawler HPS (High Performance Solid – Superelástico de Alta Performance) Skid Steer é desenvolvida para garantir a melhor performance em ambientes extremos como: centro de reciclagem de metais, construção civil, estações de transferência de resíduos e operações nas minas.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


A linha Brawler HPS Skid Steer de alta performance, é apropriado para aplicações extremas, onde o alto índice de produtividade é essencial.

•Compostos duráveis e resistentes na banda de rodagem, eliminando a parada de máquina causada por furos e cortes laterais.

• O design liso da banda de rodagem proporciona 3 vezes mais durabilidade comparado a um pneumático.


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Filme do Produto

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*