Brawler HD Skid Steer Smooth

Brawler HD Skid Steer Smooth

A linha de  pneus Brawler Skid Steer foram desenvolvidos para eliminar paradas desnecessária da maquina e proporcionar alto desempenho em aplicações extremas.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

A principal caracteristica dessa linha é sua alta resistencia contra cortes e impactos, aumento a produtividade da sua operação. 

• Compostos duráveis e resistentes na banda de rodagem, eliminando a parada de máquina causada por furos e cortes laterais.

• Não é necessário nenhum equipamento especial para instalação

• Aprovado nos rigorosos testes de fabricantes como:  Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl e New Holland

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

 

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
Para enviar essas informações, é necessário aceitar a política de privacidade e a autorização legal.. Aceito a política de privacidade e a autorização legal. *