Excavator Dual Assembly

Excavator Rodado Duplo

A linha de  pneus Excavator Rodado Duploa da Trelleborg são ideais para uso em ferros velhos e aplicações exigentes.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Os pneus superelástico Trelleborg Excavator oferecem excelente tração e estabilidade através da construção e banda de rodagem inovadora, proporcionando maior tempo de atividade da máquina e eliminando as paradas por furo. Essa linha oferece alta performance em ambientes onde segurança é necessário e a parada da máquina é inaceitável.    

Esta linha oferece mais do que apenas um pneu de primeira qualidade. A roda de alta qualidade foi desenvolvida para trabalho pesado e o espaçador central impede a entrada de detritos no conjunto. 

• Banda de Rodagem mais larga o que  melhora a estabilidade

• Excelente tração

• Proteção reforçada na parede lateral o que reduz furos e danos por impactos laterais


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
*