Excavator

Excavator (Solid)

A linha de pneus Excavator da Trelleborg é ideal para uso nos setores de construção, gestão de resíduos e madeireiras.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Os pneus superelástico Trelleborg Excavator oferecem excelente tração e estabilidade através da construção e banda de rodagem inovadora, proporcionando maior tempo de atividade da máquina e eliminando as paradas por furo. Essa linha oferece alta performance em ambientes onde segurança é necessário e a parada da máquina é inaceitável.                                                                           

A linha Trelleborg Excavator é ideal para uso em construção, movimentação de lixo e industria madereira.

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*