Brawler HD Smooth

Brawler HD Smooth (Solid)

Os pneus Brawler HD foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos que exigem excelente qualidade de condução. 

Os pneus Brawler HD foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos que exigem excelente qualidade de condução em ambientes como:  centros de reciclagem de sucatas metálicas, estações de transferência de resíduos e operações de mineração. A linha de pneus Brawler HD tem como principal característica um sistema patenteado  de roda e disco que permite a troca fácil do pneu de um equipamento mudando somente o disco e seus furos..

• Excelente conforto ao dirigir quando comparado aos pneumáticos preenchidos com gel

• Rodas de aço projetadas para suportar cargas pesadas, torque excessivo, inclinações e estresse em curvas

• Banda de rodagem pode ser personalizada, disponível em até 7 polegadas de profundidade.


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
Para enviar essas informações, é necessário aceitar a política de privacidade e a autorização legal.. Aceito a política de privacidade e a autorização legal. *