Solidmatic

Solidmatic

O Solidmatic é pneu  superelástico construído em  2 estágios, desenvolvido para uso em elevadores para plataformas aéreas, oficinas de manutenção de aeronaves, barras de reboque, escadas para tripulação, tratores “push/pull” e carregadores de contêineres.

O Solidmatic foi desenvolvido para durar. Seu composto é reforçado com náilon de alta resistência, o que o torna mais durável. Ideal para aplicações padrão, de uso moderado a leve

• Opção econômica

• Aprovado pelos fabricantes de equipamentos


Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Dados técnicos

metric sizes
Size Rim Width
[in]
Tread Design O.D.
[in]
Tread Width
[in]
Load Capacity
6 mph 
Weight
[lbs]
300x8 2,50 S 14,0 4,0 1.540 16,0
400x8 2,50 R 16,0 5,1 1.940 26,0
400x8 2,50 L 16,0 4,1 1.750 26,0
400x8 3,00 R 16,0 5,1 2.325 27,0
400x8 3,75 R 16,0 5,1 2.905 28,0
16x5-8 3,75 R 16,0 5,8 2.870 31,0
16x5-8 4,25 R 16,0 5,8 3.455 32,0
500x8 3,00 L 17,9 5,1 2.670 40,0
500x8 3,25 L 17,9 5,1 2.900 40,0
500x8 3,50 L 17,9 5,1 3.120 40,0
500x8 3,75 L, R 17,9 5,1 3.340 41,0
600x9 4,00 R 20,0 6,0 4.230 65,0
600x9 4,00 L 21,4 5,8 4.230 65,0
650X10 5,00 L 23,4 6,9 5.810 92,0

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*