Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS Telehandler (Solid)

Os pneus superelásticos para manipulador telescópico Brawler HPS Telehandler,  de alto desempenho, foram desenvolvidos para operações intensas e ambientes exigentes. 

A linha de pneus superelástico Brawler HPS (High Performance Solid – Superelástico de Alta Performance) Telehandler é projetada para oferecer alta performance em qualquer ambiente.                                                       

A largura e o design plano da banda de rodagem proporcionam excelente estabilidade e oferecem o contra-peso necessário paraos manipuladores telescópicos em terrenos acidentados. O design Solidflex tem como uma das caracteristicas aberturas elípticas, patenteadas, para proporcionar maior conforto ao dirigir, prolongando o tempo de atividade da máquina o que resulta também em redução da fadiga para o operador e para a máquina.

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*