C-800 R4

C-800 R4 (OTR)

O pneu C-800 R4 foi desenvolvido para uso em retroescavadeiras. Seu perfilda garra mais largo proporciona maior resistência ao desgaste e maior tração.

Os pneus C-800 R4 (12.5/80-18) são desenhados especialmente para equipar o eixo dianteiro das retroescavadeiras.

Com uma banda de rodagem mais largar, os pneus garantem maior estabilidade e flutuação. Para o eixo traseiro é utilizada a linha C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 e 21L-24), com garras mais largas o que proporciona maior resistência ao desgaste e maior tração.

• Maior Flutuação

• Excelente estabilidade

• Maior vida útil do pneu

• Proteção Lateral

• Maior resistência a cortes e furos


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4,3 2060 32
12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3,7 2650 41,4
16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26,5 2,6 3250 74
16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2,6 3450 85
17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2,2 2800 74,5
18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2,5 4000 105
19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2,4 3450 93,6
21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2,5 4250 116

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
*