C-800 F3

C-800 F3 (OTR)

A linha de pneus  C-800 F3  foi projetado especialmente para equipar o eixo dianteiro das retroescavadeiras.Com uma banda de rodagem mais largar, os pneus garantem maior estabilidade e flutuação.

Os pneus C-800 F3 (11L-16) foram desenhados especialmente para equipar o eixo dianteiro das retroescavadeiras.

Com uma banda de rodagem mais largar, os pneus garantem maior estabilidade e flutuação

• Maior Flutuação

• Excelente estabilidade

• Maior vida útil do pneu

• Proteção Lateral

• Maior resistência a cortes e furos

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3.6 1120 22.7

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*