Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Os pneus Brawler HD foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos que exigem excelente qualidade de condução. 

Os pneus Brawler HD foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos que exigem excelente qualidade de condução em ambientes como:  centros de reciclagem de sucatas metálicas, estações de transferência de resíduos e operações de mineração. A linha de pneus Brawler HD tem como principal característica um sistema patenteado  de roda e disco que permite a troca fácil do pneu de um equipamento mudando somente o disco e seus furos..

• Excelente conforto ao dirigir quando comparado aos pneumáticos preenchidos com gel

• Rodas de aço projetadas para suportar cargas pesadas, torque excessivo, inclinações e estresse em curvas

• Banda de rodagem pode ser personalizada, disponível em até 7 polegadas de profundidade.








Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*