C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

O desenho autolimpante da banda de rodagem do modelo C-800 L2, oferece maior área de contato e flutuação em superfícies macias. As tramas de nylon da carcaça, proporcionam maior durabilidade ao pneu e maior resistência a danos por impacto e furos.

O desenho autolimpante da banda de rodagem do modelo      C-800 L2, oferece maior área de contato e flutuação em superfícies macias. As tramas de nylon da carcaça, proporcionam maior durabilidade ao pneu e maior resistência a danos por impacto e furos.

• Maior área de contato

• Perfil plano da banda de rodagem com garras altas

• Maior área de contato da banda de rodagem

• Excelente tração em superfícies planas


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [bar] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*