Ideal para reciclagem e estações de transferência de resíduos
O ângulo da garra da banda de rodagem é resistente a impactos, o que aumenta a vida útil do pneu
O desenho da banda de rodagem proporciona excelente autolimpeza
Os pneus superelástico para minicarregadeiras SKS-900 foram desenvolvidos para uso em áreas como urbanização, construção, demolição, mineração e outros.
O SKS-900 está disponível originalmente como um conjunto montado com roda, mas também pode ser adquirido separadamente.
• Ideal para aplicações em: reciclagem e estações de transferência de resíduos
• O ângulo da garra da banda de rodagem é resistente a impactos, o que aumenta a vida útil do pneu
• O desenho da banda de rodagem proporciona excelente autolimpeza
Size | Equivalent Pneumatic Size | Rim | Tread Depth [mm] | Max Width [mm] |
O.D. [mm] |
Load Capacity @ 10 km/h [kg] |
Weight [kg] |
31x10-20 (Left) | 10-16.5 | 7.5-20 | 42 | 236 | 775 | 2380 | 66.224432 |
31x10-20 (Right) | 10-16.5 | 7.5-20 | 42 | 236 | 775 | 2380 | 66.224432 |
33x12-20 (Left) | 12-16.5 | 7.5-20 | 48 | 287 | 828 | 3075 | 92.4874088 |
33x12-20 (Right) | 12-16.5 | 7.5-20 | 48 | 287 | 828 | 3075 | 92.4874088 |