SKS-900 Smooth

SKS-900 Smooth

O SKS-900 de perfil liso oferece excelente estabilidade para aplicações que exijam uma superfície plana.

Os pneus maciços para minicarregadeiras SKS-900 foram desenvolvidos para uso em setores como urbanização, construção, demolição, mineração e outros. 

O SKS-900 está disponível originalmente como um conjunto montado, mas também pode ser adquirido separadamente.

• Ideal para estações de reciclagem e transferência de resíduos

• Proporciona maior estabilidade e tração em superfícies planas

• Maior área de superfície ajuda a aumentar a vida útil do pneu

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 10-16.5 7.5-20 42 263 775 2380 71,7
33x12-20 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 101,8

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*