Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Brawler HD Solidflex Skid Steer

A linha de  pneus Brawler Skid Steer foram desenvolvidos para eliminar paradas desnecessária da maquina e proporcionar alto desempenho em aplicações extremas.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

A principal caracteristica dessa linha é sua alta resistencia contra cortes e impactos, aumento a produtividade da sua operação. 

• Compostos duráveis e resistentes na banda de rodagem, eliminando a parada de máquina causada por furos e cortes laterais.

• Não é necessário nenhum equipamento especial para instalação

• Aprovado nos rigorosos testes de fabricantes como:  Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl e New Holland

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*