SK-900

SK-900

O pneu SK-900 de alta performance desenvolvido para uso em aplicações severas e  trabalhos pesados.

Trelleborg-Pneumatic-SK900-200x281

A linha Sk-900 tem padrão largo de banda de rodagem com garras que proporcionam máxima aderência e tração em superfícies lisas e íngremes. O composto de alta qualidade da banda de rodagem promove vida útil máxima do pneu e maior resistência a cortes e fragmentação.

• Proteção para a roda na parede lateral contra impactos laterais

• Compostos de primeira qualidade para máxima vida útil do pneu e excelente resistência contra cortes e impactos

• Perfil da banda de rodagem proporciona maior estabilidade


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 773 264 16 4,1 1880 24,1
10-16.5 10 8.25-16.5 773 264 16 5,2 2135 24,6
12-16.5 10 9.75-16.5 831 307 17 4,5 2540 33,6
14-17.5 14 10.50-17.5 921 349 22 5,5 3875 53,6
15-19.5 14 11.75-19.5 1019 389 22 4,8 4565 71,4

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
*