SK-800

SK-800

O SK-800 foi desenvolvido para uso geral em aplicações no setor de construção. 

Trelleborg_Pneumatic_SK800_200x281

A linha de pneu SK-800 tem padrão largo de banda de rodagem com garras que proporcionam máxima aderência e tração em superfícies lisas e íngremes. O composto de alta qualidade da banda de rodagem promove vida útil máxima do pneu e maior resistência a cortes e impactos.

• Proteção lateral da roda

• Melhor custo benefício

• Máxima aderência e tração


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4,1 1880 20,9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5,2 2135 21,4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4,5 2540 25,9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3,4 820 11,8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4,15 1305 14,5

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*
*