Excavator XL

Excavator XL (Solid)

O pneu superelástico Excavator XL, é uma versão mais larga do Excavator, oferecendo melhor estabilidade para aplicações mais exigente.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Os pneus superelástico Trelleborg Excavator oferecem excelente tração e estabilidade através da construção e banda de rodagem inovadora, proporcionando maior tempo de atividade da máquina e eliminando as paradas por furo. Essa linha oferece alta performance em ambientes onde segurança é necessário e a parada da máquina é inaceitável.    

A série Excavator XL da Trelleborg é ideal para uso nos setores de construção, gestão de resíduos e madeireiras.

• Banda de Rodagem mais larga o que  melhora a estabilidade

• Excelente tração

• Proteção reforçada na parede lateral o que reduz furos e danos por impactos laterais


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*