Excelente tração
Proteção reforçada na parede lateral o que reduz furos e danos por impactos laterais
Roda de alta qualidade e durabilidade para maior produtividade da operação
Os pneus superelástico Trelleborg Excavator oferecem excelente tração e estabilidade através da construção e banda de rodagem inovadora, proporcionando maior tempo de atividade da máquina e eliminando as paradas por furo. Essa linha oferece alta performance em ambientes onde segurança é necessário e a parada da máquina é inaceitável.
Esta linha oferece mais do que apenas um pneu de primeira qualidade. A roda de alta qualidade foi desenvolvida para trabalho pesado e o espaçador central impede a entrada de detritos no conjunto.
• Banda de Rodagem mais larga o que melhora a estabilidade
• Excelente tração
• Proteção reforçada na parede lateral o que reduz furos e danos por impactos laterais
Tire Description | Size | Available Rims | Tire O.D. [mm] |
Width [mm] |
Static Load [mm] | Load Capacity 25 km/h [kg] |
Excavator | 10.00-20 | 7.0; 7.5 & 8.0 | 1010 | 560 | 15100 | 10000 |
Excavator | 12.00-20 | 8.0 & 8.5 | 1098 | 630 | 19220 | 12600 |
Excavator XL | 10.00-20 | 7.0; 7.5 & 8.0 | 1023 | 570 | 15100 | 10000 |
Excavator XL | 12.00-20 | 8.0 & 8.5 | 1093 | 620 | 19220 | 12600 |