Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Os pneus Brawler HPS, superelástico de alto desempenho, foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos.

Os pneus Brawler HPS, superelástico de alto desempenho, foram desenvolvidos para operações em ambientes extremos, como reciclagem de sucata metálica, estações de transferência de resíduos, operações de mineração e outros.

• Até 3 vezes mais durável que um pneumático

• Pode ser montado nas rodas originais

• Aberturas elípticas para maior deflexão

• A construção Soft Ride reduz as vibrações  protegendo as pessoas e as máquinas

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Catálogo do Brawler HPS Soft Ride Brochura em medida métrica

Trabalho difícil - movimentação suave  

Download (pdf)

Dados técnicos

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Medida do Pneu
Medida Alternativa
Medida do Aro
Diâmetro geral [mm]
Largura da seção [mm]
Profundidade do perfil [mm]
Capacidade de carga 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Brawler HPS Solidflex Traction Soft Ride

Medida do PneuMedida Alternativa
Medida do Aro
Diâmetro geral [mm]
Largura da seção [mm]
Profundidade do perfil [mm]
Capacidade de carga 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Filme do Produto

Fale conosco

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

 
*
*
*
*
*
*