Perfil plano para maior estabilidade
Design da banda de rodagem proporciona maior tração
Alta resistência a cortes e impactos proporcionando maior vida útil
Os pneumáticos C-800 com desenho da banda de rodagem
E3/L3 foram projetados para proporcionar maior durabilidade,
contribuindo para redução do custo total da operação, aumentando
a eficiência operacional e produtividade.
• Fabricados com nylon resistente
• O perfil plano da banda de rodagem aumenta a estabilidade
• O desenho da banda de rodagem aumenta a tração
• Alta resistência a cortes e impactos proporcionando maior
vida útil
Size | Ply Rating | Rim | Tire O.D. [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [bar] | Inflation @ 10 km/h (Loaders) [bar] |
Inflation @ 10 km/h (Dumpers) [bar] |
Load Capacity @ 10 km/h [kg] |
Load Capacity @ 50 km/h [kg] |
Weight [kg] |
17.5-25 | 16 | 14.00-25/1.5 | 1350 | 445 | 26 | 4,8 | 3 | 7300 | 4250 | 117,3 |
20.5-25 | 20 | 17.00-25/2.0 | 1490 | 520 | 29 | 4,5 | 3,3 | 9500 | 6000 | 173,6 |
23.5-25 | 20 | 19.50-25/2.5 | 1615 | 595 | 30 | 3,8 | 3 | 10900 | 7300 | 233,6 |
26.5-25 | 28 | 22.00-25/3.0 | 1750 | 675 | 35 | 4,8 | 3,5 | 15500 | 10000 | 379,1 |
29.5-25 | 28 | 25.00-25/3.5 | 1875 | 750 | 38 | 4,3 | 3,3 | 17500 | 11500 | 445,5 |