Desempenho de alto nível para a primeira instalação submarina de compressão de gás do mundo – Vikotherm R2 – Isolamento Térmico – Trelleborg Offshore

Isolamento Térmico Subaquático

Localizado no Banco de Halten, mar norueguês, a aproximadamente 200 km da Noruega média, Åsgard é um eixo central e um produtor significativo de petróleo e gás. É também o primeiro campo do mundo a usar compressão de gás do fundo do mar. A decisão de adotar esta nova tecnologia no campo de Åsgard deverá manter a produção e um aumento da recuperação equivalente a aproximadamente 278 milhões de barris de petróleo quando o projeto for realizado.

Um conceito adequado para a maioria dos grandes campos de gás submarinos, os sistemas de compressão subaquáticos proporcionam maior eficiência e segurança energética e menores custos de investimento e de operação quando comparados com o uso de plataformas tradicionais. Quando o gás é produzido, a pressão no reservatório diminui e o fluxo do poço pode necessitar de reforço sob a forma de compressão. Em muitos casos, a tecnologia de compressão submarina é necessária para criar pressão suficiente para que os hidrocarbonetos possam percorrer a tubulação até o terminal de recepção.

Desempenho pioneiro
A Trelleborg forneceu isolamento subaquático de alto desempenho para uso no Projeto de Compressão Submarina Asgard. A solução inovadora veio na forma do material de isolamento Vikotherm™ R2 da Trelleborg, para ser usado em 600 metros de tubulação fazendo parte do sistema de compressão submarino Åsgard.

O material de isolamento térmico submarino Vikotherm foi instalado com sucesso em toda a indústria de petróleo e gás submarina há mais de vinte anos e foi recentemente aprimorado para oferecer elasticidade melhorada, bem como melhor flexibilidade de processo e fabricação, pois o sistema pode ser aplicado no local, em qualquer lugar do mundo. Vikotherm™ R2 foi lançado com sucesso no mercado em 2012.

Por todos os 600m de tubulação, esta solução comprovada será aplicada em tamanhos que variam de dois a seis polegadas / 50 a 300 milímetros. As tubulações também incluirão geometrias variáveis - válvulas, transmissores e flanges - superfícies variadas - super dúplex, aço inoxidável e epóxi - e também aplicações variadas - fábrica e aplicação no local.

Garantia de fluxo ideal, sem manutenção
O isolamento submarino Vikotherm™ R2 é uma solução praticamente incompressível, de água do mar e resistente a impactos, que não só possui excelentes propriedades de isolamento térmico, mas também proteção contra corrosão máxima, garantindo
garantia de escoamento ideal. Além disso, é projetado para durar pelo tempo de um projeto submarino, é livre de manutenção e normalmente nunca irá exigir substituição.

O escopo de trabalho da Aker Solutions para o sistema de compressão submarino inclui uma estação coletora de compressão submarina (SCMS), uma estrutura da estação de compressão submarina (SCST), três eixos de compressores idênticos, todos os sistemas de controle elétrico, sistema de distribuição de energia elétrica de alta voltagem, equipamentos de superfície e equipamentos de transporte, ferramentas e de instalação.
Subaquático - Vikotherm R2
“Este projeto representa um salto quântico na tecnologia de fundo do mar e é um passo importante para a realização da ambição do operador de campo de desenvolver um espaço de produção submarino completo. Como tal, garantir um desempenho ideal e confiabilidade completa em cada turno é de suma importância. A formação de tampões de hidrato e o acúmulo de cera é um risco real durante as paradas de operação, o isolamento térmico submarino de alto desempenho é necessário para assegurar uma garantia de fluxo ideal.”
Hans Leo Hals, Diretor Administrativo
da Trelleborg Offshore com sede na Noruega