Um futuro flutuante para a exploração de petróleo e gás no Azerbaijão – Flutuação Submarina – Submarino – Trelleborg Offshore

Flutuabilidade Subaquática

Situado no Sul do Mar Cáspio, ao largo da costa do Azerbaijão, o campo de gás Shah Deniz fica a uma profundidade de 600 metros, cobrindo cerca de 860 quilômetros quadrados. Existe uma exigência crescente em aplicações em águas profundas, como esta, para que as linhas de fluxo funcionem sob condições de alta temperatura e alta pressão. Grandes mudanças cíclicas podem causar expansão da linha de fluxo, resultando em flambagem lateral ou sublevação. A uma profundidade de 600 metros / 1.968 pés abaixo da superfície, estas linhas de fluxo entrarão sob força significativa.

Soluções no nível mais profundo
Contratado pela empresa de petróleo e gás BP, a Trelleborg forneceu seus sistemas de flutuabilidade de espuma para a prestigiosa segunda fase de desenvolvimento do campo Shah Deniz.

Os módulos de flutuabilidade da Trelleborg ajudam a mitigar as grandes forças de mudanças cíclicas. Ao reduzir o próprio peso da linha de fluxo e o atrito contra o leito marinho, estabelece-se um vão de menor resistência ao longo da linha de fluxo, permitindo que a curvatura ocorra em condições conhecidas e controladas. O pacote de flutuabilidade foi fabricado utilizando a espuma sintática de alta temperatura da Trelleborg.
Subaquático - Flutuabilidade
Desempenho em um longo cronograma do projeto
Com uma vida de projeto de 30 anos, os Módulos de Flutuabilidade Distribuída (DBM) geralmente são usados entre uma estrutura subaquática e uma embarcação de superfície ou plataforma. Uma solução de fixação especializada prende firmemente o conjunto DBM ao local desejado em um elevador, permitindo que os DBMs sejam instalados em qualquer ponto ao longo do comprimento da tubulação. Os segmentos de flutuabilidade são montados para se travar mecanicamente ao redor da braçadeira e são presos com tiras circunferenciais.

“Com um crescente requisito para que as linhas de fluxo sejam executadas em alta temperatura e condições de alta pressão em aplicações de águas profundas, grandes mudanças cíclicas podem causar expansão da linha de fluxo. A uma profundidade de 600 metros ou 1.968 pés abaixo da superfície da água, estas linhas de fluxo vêm sob força significativa, resultando em curvatura lateral ou de agitação da linha de fluxo.

“No entanto, os módulos de flutuabilidade da Trelleborg ajudam a mitigar a curvatura, reduzindo o próprio peso da linha de fluxo, bem como o atrito contra o fundo do mar. Com os módulos de flutuabilidade instalados, um intervalo de menor resistência é estabelecido ao longo da linha de fluxo, permitindo que a curvatura ocorra em condições conhecidas, controladas e mais previsíveis.”  
Lee Roskell, Gerente de Propostas
da Trelleborg Offshore