Conjunto de múltiplos pesos de lastro – Acessórios e Equipamentos Auxiliares para Reboque – Sísmico – Trelleborg Offshore

Conjunto Múltiplo de Peso de Lastro

Melhorar a segurança para o manuseio de cabos é uma das maneiras que a Trelleborg Offshore executa em todos os níveis para garantir a proteção de pessoas, meio ambiente e investimentos em infraestrutura. O Conjunto Múltiplo de Peso de Lastro fornece um lastro seguro e fácil de manejar para fixação aos cabos de entrada.

Projeto integral

Reforços de ruptura integrais garantem que a carga seja espalhada por toda a extensão da unidade.

Pesos de lastro típicos

75 kg, 100 kg e 150 kg, embora os pesos de lastro possam ser adaptados às exigências.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabos de entrada da sondagem sísmica

Galeria

Visualizar Conjunto Múltiplo de Peso de Lastro

DADOS DO PRODUTO

Acessórios e equipamentos reboque (Inglês)


Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Acessórios e Complementos de Rebocagem

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento Sísmico

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar

Rochdale, UK

Endereço: Eagle Way, Off Queensway, Rochdale, Lancashire, OL11 1TQ, UK
Telefone: +44 (0) 1706 716610

Show on map offshore@trelleborg.com