Conjunto de flexão em ponto de entrada – Acessórios e Equipamentos Auxiliares para Reboque – Sísmico – Trelleborg Offshore

Conjunto de Ruptura de Entrada

O Conjunto de Ruptura de Entrada é usado como um ponto de fixação em cabos de levantamento sísmico para aplicações de reboque. O conjunto protege o cabo contra dobras em excesso, aumentando a rigidez local do cabo no ponto de fixação.

Design personalizado

Reforços de Ruptura projetados para atender ao seu cabo

Alta capacidade de aderência

Alta capacidade de aderência no cabo de entrada

Instalação de atualização

Permite montagem sobre cabos pré-terminados

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Cabos de entrada da Sondagem Sísmica

Desviadores do tipo Paravane

Flutuação

Galeria

Visualizar Conjuntos de Ruptura de Entrada

DADOS DO PRODUTO

Acessórios e equipamentos reboque (Inglês)


Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore para risers de perfuração 

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Rochdale, UK

Endereço: Eagle Way, Off Queensway, Rochdale, Lancashire, OL11 1TQ, UK
Telefone: +44 (0) 1706 716610

Show on map offshore@trelleborg.com