Proteção das extremidades de tubos – Proteção de Plataformas de Petróleo – Plataformas de Petróleo – Trelleborg Offshore

Proteção da Extremidade do Tubo

A proteção de extremidade de tubulação protege o tubo de forças de impacto, danos mecânicos e protege também as pessoas contra bordas de aço cortantes nos tubos. Ela pode ser usada como uma tampa de extremidade para proteger a matéria de entrar ou sair do tubo e o material é extremamente resistente a clima, sol, gelo, destruição mecânica e uma variedade de produtos químicos.

Especificações especializadas

Protetores de Extremidade de Tubulação conseguem se encaixar em qualquer tubo

Elevada resistência

Alta resistência à abrasão, explosão, impacto, combustível a jato, ozônio, UV,  à maioria dos solventes  e água do mar

Proteção

Proteção excelente contra problemas mecânicos e desgaste

Fechamento de tubulação

Assegura que os tubos não sejam contaminados por algas, vegetação, sal, areia, neve, animais ou outros objetos estranhos

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Novos tubos ou tubulações chanfradas

Cortar tubulações ou tubos

Tubulação antiga

Galeria

Visualizar Proteção da Extremidade do Tubo

Especificações técnicas

Ver especificações das Proteções para Extremidades de Tubos

  Exemplos da variedade de proteções para extremidades de tubos (PEP)
D, diâmetro exterior da PEP
H1, altura da PEP
D2, diâmetro interior da PEP

  Nome D [mm] H1 [mm] D2 [mm] Dim
  PEP 2 80,3 100 60,3 2 pol.
  PEP 3 108,9 100 88,9 3 pol.
  PEP 4 134,3 100 114,3 4 pol.
  PEP 6 188,2 140 168,2 6 pol.
  PEP 8 239 140 219 8 pol.
  PEP 10 293 140 273 10 pol.
  PEP 12 343,8 140 323,8 12 pol.
  PEP 14 375,6 140 355,6 14 pol.
 
MMO
Instalação do Elstopipe

Manutenção, Modificação e Operações

Das soluções passivas de proteção contra incêndio ao seu sistema de tubulação Elastopipe ™, a Trelleborg Offshore desenvolveu um portfólio de soluções que serve de manutenção e modificação em toda a indústria de petróleo e gás para projetos verdes e industriais.

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com