Vedações de penetração para tubos HPT – Proteção de Plataformas de Petróleo – Plataformas de Petróleo – Trelleborg Offshore

Vedações de Penetração do Tubo HPT

As Vedações de Penetração de Tubos HPT são feitas de material flexível, resistente e durável para os mares. As Vedações de Penetração de Tubos HPT protegem o tubo no local de penetração e permitem o movimento do tubo durante a operação. As vedações HPT podem ser entregues em uma variedade de formas, tamanhos e classes de incêndio.

Certificado

Aprovado pela Lloyds e DnV

Elevada resistência

Resistente a explosão, impacto, incêndio a jato, UV, ozônio e água do mar

Proteção

Proteção contra incêndio, problemas mecânicos e desgaste

Especificações especializadas

A vedação pode ser feita para se encaixar em qualquer forma e tamanho para atender às necessidades individuais.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Tubulação em superfície marítima

Nossas vedações HPT podem ser feitas sob medida para se encaixar em qualquer penetração de divisória única. Podem ser facilmente adaptadas a tubos que não estejam no centro da penetração e dobras da divisória.

Tubulação onshore

Nossas vedações HPT podem ser feitas sob medida para se encaixar em qualquer penetração de divisória única. Podem ser facilmente adaptadas a tubos que não estejam no centro da penetração e dobras da divisória.

Penetrações do convés

HPT pode ser usado para proteger qualquer penetração do convés. Oferece excelente proteção contra incêndio, explosão e desgaste.

Proteção da válvula

O HPT pode ser usado como proteção contra incêndio e explosão para válvulas.

Galeria

Visualizar Vedações de Penetração do Tubo HPT

dados do produto
Trelleborg Firestop

Firestop™ (Inglês)


MMO
Instalação do Elstopipe

Manutenção, Modificação e Operações

Das soluções passivas de proteção contra incêndio ao seu sistema de tubulação Elastopipe ™, a Trelleborg Offshore desenvolveu um portfólio de soluções que serve de manutenção e modificação em toda a indústria de petróleo e gás para projetos verdes e industriais.

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

*
*
*
*
*
Seismic
Surface
Drilling
Topside
Downhole
Renewables
Subsea
Other

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com