Vedação flexível – Proteção de Plataformas de Petróleo – Plataformas de Petróleo – Trelleborg Offshore

Vedações Flexíveis

A Trelleborg oferece conexões de vedação flexíveis entre seções de metal rígido. Elas são usadas para conectar módulos e são capazes de lidar com grandes deslocamentos para que possam absorver desalinhamentos e desvios angulares. Vedações flexíveis eliminam concentrações de tensão e a propagação de vibrações e cargas dinâmicas, especialmente onde é necessária uma combinação de proteção contra incêndio e movimento.

Certificado

Tipo Aprovado

Elevada resistência

Alta resistência a abrasão, explosão, impacto, combustível de jato, ozônio, UV, a maioria dos solventes e  água do mar

Proteção

Excelente proteção contra incêndio, problemas mecânicos e desgaste

Especificações especializadas

Feito para se encaixar em qualquer forma ou tamanho para atender a necessidades individuais

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Plataformas

Plataformas de perfuração

FPSOs

FLNG

Galeria

Visualizar Vedações Flexíveis

dados do produto
Trelleborg Firestop

Firestop™ (Inglês)


MMO
Instalação do Elstopipe

Manutenção, Modificação e Operações

Das soluções passivas de proteção contra incêndio ao seu sistema de tubulação Elastopipe ™, a Trelleborg Offshore desenvolveu um portfólio de soluções que serve de manutenção e modificação em toda a indústria de petróleo e gás para projetos verdes e industriais.

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com