Vikotherm™ R2 – Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Vikotherm™ R2

O Vikotherm™ R2, um isolamento térmico submarino à base de borracha, é aplicado há mais de 30 anos em projetos subsea. O sistema combina flexibilidade e robustez e protege durante toda a vida útil das instalações submarinas. Nossa tecnologia de ponta é projetada para trabalhar em ambientes extremos. O sistema de revestimento de três camadas proporciona proteção contra HISC/corrosão e excelentes propriedades de isolamento térmico. 

Alto alongamento

Alto alongamento em ruptura > 200%

Temperatura operacional

Intervalo de temperatura operacional de -49°C a +155°C / -56°F a +311°F. Adequado para aplicações úmidas quentes até 155°C

Valor U ideal

Espessura de revestimento ilimitada para satisfazer qualquer exigência de valor U

Excelente proteção contra corrosão e HISC

Nossa tecnologia de ponta é projetada para trabalhar em ambientes extremos. O sistema de revestimento de três camadas proporciona proteção contra HISC/corrosão e excelentes propriedades de isolamento térmico.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers e linhas de fluxo

Jumpers e spools

Coletores e árvores submarinas

PLEMs e PLETs

Galeria

Visualizar Vikotherm™ R2

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar

No addresses selected