Vikotherm®PT – Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Vikotherm®PT

Vikotherm®PT é uma fita de polipropileno sintática que atua como sistema de isolamento térmico. É aplicado como matéria-prima de isolamento térmico na fabricação de risers e flowlines flexíveis. Adequado para utilização em águas profundas e ultra-profundas. Possui amplo histórico de aplicação bem sucedida. 

Temperatura operacional

Temperatura operacional até 90°C / 194°F

Resistência à tração

Resistência à tração de 2,8 a 7,9 MPa

Baixa condutividade térmica

Fabricado com microesferas de vidro ocas para diminuir a condutividade térmica.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Risers

Linhas de fluxo

Galeria

Visualizar  Vikotherm®PT

DADOS DO PRODUTO

Vikotherm™ PT

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

No addresses selected