Vikotherm™ P7 – Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Vikotherm™ P7

O sistema de isolamento Vikotherm™ P7 tem um histórico de aplicação na indústria que já soma mais de 30 anos e é reconhecido como a referência pela qual outros sistemas de isolamento submarino são medidos. Tem sido por muito tempo o sistema de escolha para aplicações em altas temperaturas e juntas de campo. 

Temperatura operacional

Intervalo de temperatura operacional de -40°C a +90°C / -40°F a +194°F

Resistência à tração e alongamento

Resistência à tração de 19mPa e alongamento superior a 95%. Propriedades de tração mantidas nas articulações.

Propriedades térmicas

Combinação de condutividade térmica, densidade e capacidade de aquecimento específica dão bom desempenho de estado estacionário de arrefecimento.

Métodos avançados de aplicação

Este é um sistema de isolamento de poliuretano sólido não catalisado por mercúrio. O sistema está totalmente qualificado para atender a uma gama completa de aplicações e não está restringido pela geometria ou pela espessura aplicada.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Dog house

Jumpers e spools

XMTs, PLETs e PLEMs

Risers e linhas de fluxo

Galeria

Visualizar  imagens do Vikotherm™ P7

*
*
*
*
*
Seismic
Surface
Drilling
Topside
Downhole
Renewables
Subsea
Other

No addresses selected