Linha Vikotherm® – Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Gama Vikotherm®

É necessário isolamento térmico para evitar a formação de obstruções de hidratos e o acúmulo de cera em estruturas subaquáticas. O acúmulo começa quando a temperatura de composição do petróleo/gás não é mantida e começa a arrefecer. Sem isolamento térmico, a água fria do mar  arrefece rapidamente o petróleo, formando obstruções de hidratos/cera, tornando impossível um fluxo seguro. Os materiais de isolamento térmico são aplicados de maneira a impedir a formação destas obstruções durante um cenário de fechamento ou durante o funcionamento normal. A Trelleborg Offshore oferece uma gama de materiais para sistemas de isolamento úmido

7produtos

Mostrar 0 de 7 produtos

Amoras carga

Saiba mais sobre como solucionamos os nossos desafios

Subaquático - Vikotherm S1

Garantia de fluxo sob medida na Nigéria


Localizado a cerca de 60 milhas da costa da Nigéria, o desenvolvimento da fase dois do Erha Norte fica a 3.960 pés / 1.200 metros de profundidade e é uma extensão do sistema subaquático e infraestrutura existente Erha. O sistema existente está atualmente produzindo para a embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO) de Erha
isolamento térmico
Subaquático - Vikotherm R2

Desempenho de alto nível para a primeira instalação de compressão de gás submarino do mundo


Localizado no Banco de Halten, mar norueguês, a aproximadamente 200 km da Noruega média, Åsgard é um eixo central e um produtor significativo de petróleo e gás. É também o primeiro campo do mundo a usar compressão de gás do fundo do mar. A decisão de adotar esta nova tecnologia no campo de Åsgard deverá manter a produção e um aumento da recuperação equivalente a aproximadamente 278 milhões de barris de petróleo quando o projeto for realizado.
DADOS DO PRODUTO
Oferecendo uma solução de isolamento de longo prazo, que é projetada para durar o tempo de qualquer projeto submarino, o Vikotherm™ G3 combina alto desempenho com durabilidade excepcional.

Gama Vikotherm™


Como posso ajudá-lo?

Obrigado!
O seu pedido foi enviado para a nossa equipe e estaremos em contato em breve.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

No addresses selected