Capas isolantes – Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Coberturas de Isolamento

Quando ocorrem pontos frios em áreas tais como flanges, terminações ou conexões, as coberturas subaquáticas de isolamento são necessárias. A Trelleborg Offshore projeta e fabrica revestimentos isolantes usando materiais da nossa bem estabelecida e qualificada gama de isolamento térmico Vikotherm™.

Design personalizado

A Trelleborg pode projetar e fabricar tampas de isolamento para atender praticamente qualquer tamanho ou exigência necessária para satisfazer as necessidades do projeto.

Adequado para aplicações em altas temperaturas

Materiais Vikotherm™ que podem acomodar todas as combinações de temperatura e profundidade de água encontradas no ambiente offshore de hoje.

Gama de métodos de instalação

Projetado para instalação em superfície marítima, submarina por ROV ou por mergulhador.

Controle de peso submerso

Peso-alvo submerso alcançado pela combinação de materiais, adicionando lastro ou flutuabilidade, quando necessário.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Ponto de terminação da extremidade da linha de fluxo

Ponto de terminação do riser

Conexões ao longo de uma tubulação rígida ou flexível

Sistemas de conexão proprietários

Galeria

Visualizar Coberturas de Isolamento

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Isolamento Térmico

TO - Contact Us - 10 08 2017

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com