Isolamento Térmico – Submarino – Trelleborg Offshore

Isolamento térmico

É necessário isolamento térmico para evitar a formação de obstruções de hidratos e o acúmulo de parafínicos em estruturas e tubulações submarinas. O acúmulo ocorre com a redução da temperatura do petróleo é reduzida. Sem isolamento térmico, a água fria do mar rouba rapidamente o calor contido no petróleo, formando tais acúmulos, tornando impossível um fluxo seguro. 

9produtos

Mostrar 0 de 9 produtos

Amoras carga

Saiba mais sobre como solucionamos os nossos desafios

isolamento térmico
Subaquático - Vikotherm R2

Desempenho de alto nível para a primeira instalação de compressão de gás submarino do mundo


Localizado no Banco de Halten, mar norueguês, a aproximadamente 200 km da Noruega média, Åsgard é um eixo central e um produtor significativo de petróleo e gás. É também o primeiro campo do mundo a usar compressão de gás do fundo do mar. A decisão de adotar esta nova tecnologia no campo de Åsgard deverá manter a produção e um aumento da recuperação equivalente a aproximadamente 278 milhões de barris de petróleo quando o projeto for realizado.
Subaquático - Vikotherm S1

Garantia de fluxo sob medida na Nigéria


Localizado a cerca de 60 milhas da costa da Nigéria, o desenvolvimento da fase dois do Erha Norte fica a 3.960 pés / 1.200 metros de profundidade e é uma extensão do sistema subaquático e infraestrutura existente Erha. O sistema existente está atualmente produzindo para a embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO) de Erha